Argentina Español
Sostenibilidad de Rexroth – Tres mecanismos de impulso hacen que su tecnología de fluido sea más respetuosa con el medio ambiente

Sostenibilidad

Cómo ayudan las válvulas direccionales a ahorrar energía

Válvulas direccionales

Tipo WE6
Cómo ayudan las válvulas direccionales a ahorrar energía

Más información

Nuestros tres mecanismos de impulso hacen que su tecnología de fluido sea más respetuosa con el medio ambiente. Y también más económica.

Según un estudio del Boston Consulting Group en colaboración con VDMA, las emisiones de CO₂ de gases invernadero industriales pueden reducirse en 13 gigatoneladas para 2030 y en 30 gigatoneladas para 2050.
Más sobre el estudio...

Como fabricante de maquinaria y operador de la instalación, tiene un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático. Con su habilidad de hacer que la tecnología de producción sea más eficiente, tiene la clave a la hora de reducir las emisiones de CO₂ industriales.

Bosch Rexroth le ayuda a alcanzar sus objetivos climáticos con una combinación inteligente de soluciones.

Para ser más sostenibles, la hidráulica industrial utiliza estos mecanismos de impulso

Para ser más sostenibles, la hidráulica industrial de Rexroth utiliza estos mecanismos de impulso
  • Sostenibilidad – Menos energía con Rexroth

    Menos energía

  • Sostenibilidad – Menos material con Rexroth

    Menos material

    Diseño con flujo y uso del material optimizados

  • Sostenibilidad – Menos fluido con Rexroth

    Menos fluido

    Diseño de sistema eficiente

Sostenibilidad – Menos energía con Rexroth
Sostenibilidad – Menos energía con Rexroth

Menos energía

  • Menos consumo de electricidad
  • Menos costo de funcionamiento
  • Menos emisiones de CO₂

Diseño de sistemas hidráulicos óptimos
La eficiencia energética se puede aumentar significativamente optimizando los sistemas mediante la simulación y otras herramientas de software durante la fase de diseño.

Accionamientos de velocidad variable de Sytronix
Mediante el principio de energía bajo demanda de los accionamientos de velocidad variable se puede alcanzar un ahorro de energía de hasta el 80 %. A la vez, minimizan los niveles de ruido.

Amortiguador cinético
La energía que se libera durante el frenado se puede almacenar de manera hidráulica, mecánica o eléctrica y devolverse al sistema en el momento adecuado.

Sostenibilidad – Menos material con Rexroth
Sostenibilidad – Menos material con Rexroth

Menos material

Diseño con flujo y uso del material optimizados

  • Alta eficiencia
  • Menos espacio
  • Mones costes

Geometrías innovadoras
Con la ayuda de los procedimientos de fabricación aditiva, Bosch Rexroth produce geometrías innovadoras para placas hidráulicas en serie de flujo optimizado y válvulas que permiten el uso de componentes más ligeros y compactos y un mayor nivel de eficiencia.

Sostenibilidad – Menos fluido con Rexroth
Sostenibilidad – Menos fluido con Rexroth

Menos fluido

Diseño de sistema eficiente

  • Menor gasto en seguros
  • Menor gasto en fluidos
  • Menor consumo de fluidos

Diseñado con flujo y desgasificación óptimos
Con la ayuda de nuestros sistemas de simulación, diseñamos unidades con flujo y desgasificación optimizados para sistemas nuevos y existentes. Estos producen la misma potencia, pero con depósitos mucho más pequeños y mucho menos aceite hidráulico.

Nuestras soluciones para una hidráulica sostenible

Nuestras soluciones para una hidráulica sostenible

CytroMotion → Actuador autónomo compacto

CytroForce → Actuador autónomo

CytroPac → Central hidráulica pequeña

CytroBox → Central hidráulica mediana

ABPAC → Central hidráulica individual mediana

ABMAXX → Central hidráulica modular grande

Sytronix → Accionamiento de bombas de velocidad variable

SY(H)DFE → Sistema de regulación del caudal de presión

A4V..HS(5)E → Bomba de pistones axiales con electrónica de control digital

Placas hidráulicas en serie → Placas hidráulicas en serie en fabricación aditiva

H4U → Módulos de software independientes del hardware

CytroConnect Solutions → Prevención de los tiempos de inactividad de las máquinas